Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clearsorber® Foil-Single Layer Acoustical System

Clearsorber® Foil-Single Layer Acoustical System

Google-Übersetzung,

Clearsorber ® Foil-Single Layer ist ein hoch lichtdurchlässiges, mikroperforiertes Akustiksystem der Klasse A, das auf Schallabsorption durch die Sprachfrequenzen abzielt. Mit einem Lichtdurchlässigkeitsindex von ungefähr 92 % hat unser UV- und chemikalienbeständiges Material einen extrem niedrigen Vergilbungsindex mit minimaler Trübung. Da das System keine zusätzlichen herkömmlichen (opaken) schallabsorbierenden Materialien erfordert, kann es klare, durchsichtige Sicht und natürliches Tageslicht bieten und gleichzeitig 61 % der UV-Strahlen bei 380 nm herausfiltern. In Anbetracht seines klaren Erscheinungsbilds erreicht Clearsorber ® Foil-Single Layer eine beeindruckende Schallabsorption, die auf Ihr Projekt zugeschnitten werden kann.

Merkmale

  • Bietet lichtdurchlässige Lösungen mit Schallabsorption zur Nachhallkontrolle.
  • Kristallklar mit 92 % Lichtdurchlässigkeit.
  • 100 % faserfrei.
  • 0,7 % Gelbwert, 0,5 % Trübung
  • 39 % UV-Durchlässigkeit bei 380 nm.
  • Die vertikalen Kanten sind sauber und haben nicht perforierte Ränder.
  • Die Systeme sind leicht und mit der mitgelieferten Hardware einfach zu installieren.
  • Feuerbeständigkeit der Klasse A.
  • Die Systemabmessungen können projektbezogen angepasst werden.
Spezifikation
  • Product Material Composition - Polycarbonate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Installation - Clearsorber® Foil-Single Layer is best mounted under tension for clean lines and maximum transparency. The simplest and most cost-effective tensioned mounting system utilizes stainless steel grommets at each corner of the Foil panel, which is captured by a spring and finally stretched to an attachment point. A hem bar mounting is also available and is recommended when longer spans are required. The system can also be mounted as a lapendary style system for a draping effect.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclearsorber-foil-single-layer
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit