Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyline® Brix G Panel

Skyline® Brix G Panel

Google-Übersetzung,

Das Skyline® Brix G-Panel aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) stellt die kontinuierliche Weiterentwicklung von RPG in der Architekturakustik hin zur Erweiterung der Palette verfügbarer Oberflächen und Texturen dar. Als Form für die gewellte Oberfläche wurden Mauersteine ​​verwendet, die den direkten und reflektierten Schall verschmelzen sollen, um die Verständlichkeit zu erhöhen und die musikalische Klarheit und Intimität in Aufführungsräumen wie Auditorien, Aufnahme- und Chorräumen zu verbessern. Das asymmetrische Skyline® Brix G Panel kann arrayoptimiert werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren.

Merkmale

  • Die verfügbare Standardgröße beträgt nominal 23-5/8″ B x 46-1/2″ L x 4-1/2″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Akustikgips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 10.00

    Installation - The Skyline® Brix G Panel can be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-provided integrated cleats/blocking.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerskyline-brix-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit