Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dado™ Custom Acoustic Panel
Dado™ Custom Acoustic Panel

    Dado™ Custom Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Dado TM Custom Panel ist eine leistungsstarke Verbindung zwischen Architektur, akustischer Leistung und der Vorstellungskraft des Architekten/Designers. Durch die Zusammenarbeit mit RPG können wir Ihnen helfen, ein einzigartiges Aussehen für Ihr Gebäude und Ihren Kunden zu schaffen. Von Nuten/nicht geriffelten Flächen in Sonderbreite bis hin zu kundenspezifischen Paneelanordnungen sind wir für Sie da.

    Merkmale

    • Möglichkeit zum Mischen und Anpassen von Furnierarten, Oberflächenfarben sowie Breite und Abstand der Nuten.
    • Bietet Reflexions- und Nachhallkontrolle in einem wunderschönen Holzfinish.
    • Bietet Reflexions- und Nachhallkontrolle in einem wunderschönen Holzfinish.
    • Wählen Sie aus allen im Handel erhältlichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
    • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen zur Wandmontage.
    • Integrierbar in zahlreiche Standardraster zur Deckenmontage.
    • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - Varies

      Installation - Mounting options for the DadoTM Custom Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdado-custom
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeAbsorption/Hybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit