Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expo™ Code Acoustic Panel
Expo™ Code Acoustic Panel

    Expo™ Code Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Expo TM Code Panel ist die ultimative Synergie zwischen Akustiktechnologie und architektonischem Plattendesign unter Verwendung eines optimalen binären Musters aus runden und linearen Perforationen. Sie sind mit einem MDF-Kern aus Holzplatten mit hohem Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC ®- zertifiziertem Material erhältlich, optional mit schwarzem Vliesrücken. Das Expo TM Code Panel erreicht eine ausgezeichnete Balance der Schallabsorption über die NRC-Frequenzbänder hinweg und bewahrt gleichzeitig die Atmosphäre des Raums durch Hochfrequenzdiffusion.

    Merkmale

    • Bis zu NRC=0,80 und SAA=0,80.
    • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
    • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 5′ B x 12′ L.
    • Wählen Sie aus allen im Handel erhältlichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
    • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen zur Wandmontage.
    • Kann mit verschiedenen Arten von HD-T-Gittern für die Deckenmontage integriert werden.
    • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 2.00

      Installation - Mounting options for the ExpoTM Code Panel include wall systems (Z-clips,direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total sysytem depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexpo-code
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeHybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit