Das Perfecto ® 16/16/5s Panel ist eine einfache Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Durch die Verwendung von Hunderten großer Perforationen in einem versetzten Muster und die Verfügbarkeit eines MDF-Kerns mit hohem Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC ®- zertifiziertem MDF-Kern mit optionaler schwarzer Akustikrückwand kann das Perfecto ® 16/16/5s Panel einen durchschnittlichen NRC von bis zu 0,95 erreichen, während das Schallabsorptionsspektrum auf die mittleren und niedrigen Frequenzen fokussiert wird und höhere Frequenzen mit einer geringen offenen Fläche erhalten bleiben.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |