Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Der Formedffusor TM T Barrel ist eine hochschlagfeste, thermogeformte Einheit in einer Grundform. Es handelt sich um eine wirtschaftliche Lösung in der Architekturakustik, die in Band- und Chorräumen eingesetzt wird, um den direkten und reflektierten Schall zu mischen, um die Verständlichkeit zu erhöhen und die musikalische Klarheit und Intimität zu verbessern. Auch eine Niederfrequenzabsorption wird erreicht. Die Einheiten können mit internen Versteifungen für erhöhte Steifigkeit und einer Auskleidung für eine geringere Bassabsorption hergestellt werden.

Merkmale

  • Erhältlich in den Nennmaßen 2′ x 2′, 2′ x 4′, 4′ x 4′, 4′ x 6′, 4′ x 8′.
Spezifikation
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Installation - Overhead mounting of the FormedffusorTM T Barrel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Panels can also be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-supplied hardware.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerformedffusor-t-barrel
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit