Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

Google-Übersetzung,

Der Modex TM LF ist darauf ausgelegt, mithilfe einer intern gedämpften Resonanzplatte auf die mittleren und oberen Bassfrequenzen abzuzielen und so Frequenzen in der Oktave zwischen 80 und 160 Hz, die als mittlerer Bereich des Bassfrequenzbereichs gelten, effizient zu dämpfen. Dieser Frequenzbereich ist häufig für die Bassanhäufung verantwortlich, auf die wir in mittelgroßen Auditorien und Bandräumen am empfindlichsten reagieren und die die Klarheit und Verständlichkeit der Musik beeinträchtigt.

Merkmale

  • 80 – 160 Hz dedizierte Bassabsorption
  • Niedriges Profil
  • Langlebige Holzkonstruktion
  • Wand- oder Deckenmontage
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodex-lf
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit