Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modex™ Module Sound Absorption Panel

Modex™ Module Sound Absorption Panel

Google-Übersetzung,

Das Modex TM Module Panel ist ein Niederfrequenz-Membran-Schallabsorber, der zur Feinabstimmung der Modalverteilung in einem kleinen Raum wie einem Studiokontrollraum, einem Musik-/Hörraum oder einem Heimkino entwickelt wurde. Die Paneele verfügen über ein einzigartiges Membransystem, das die hohen Schalldruckschwankungen, die typischerweise dort auftreten, wo Raumoberflächen aufeinandertreffen, in selektive Absorption im modalen Frequenzbereich umwandelt. Die für das Modex TM Module Panel verfügbaren Abstimmfrequenzen sind 40, 50, 63, 80, 100 und 125 Hz. Die Geräte sind so ausgelegt, dass sie etwa eine Dritteloktave oberhalb und unterhalb der Abstimmfrequenz abdecken.

    Merkmale

    • Druckzonen-Membranabsorber.
    • Wand- und Deckenmontage.
    • Hohe Bassabsorptionseffizienz.
    • Modular.
    • Es sind Modelle mit 40, 50, 63, 80, 100 und 125 Hz verfügbar.
    Spezifikation
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodex-module
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeLow Frequency/Bass Mgt.
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit