Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfecto® Diamond Acoustic Panel
Perfecto® Diamond Acoustic Panel
Perfecto® Diamond Acoustic Panel

    Perfecto® Diamond Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Perfecto ® Diamond Panel ist eine einfache Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Durch die Verwendung von Tausenden von Perforationen mit einem Durchmesser von 1 mm bis 12 mm und die Verfügbarkeit in einem hochgradig recycelten, ULEF-, brandschutzklassifizierten und FSC ®- zertifizierten MDF-Kern mit optionaler schwarzer Akustikrückwand kann das Perfecto ® Diamond Panel einen durchschnittlichen NRC=?.?? erreichen, während es das Schallabsorptionsspektrum auf die mittleren und niedrigen Frequenzen konzentriert und gleichzeitig höhere Frequenzen mit einer geringen offenen Fläche beibehält.

    Merkmale

    • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
    • Erhältlich in benutzerdefinierten Breiten und Längen bis zu 5'B x 12'L.
    • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
    • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen zur Wandmontage.
    • Kann mit verschiedenen Arten von HD-T-Gittern für die Deckenmontage integriert werden.
    • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight - 2.00

      Installation - Mounting options for the Perfecto® Diamond Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperfecto-diamond
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeAbsorption/Hybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit