Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Google-Übersetzung,

Das Modsorbor™-Panel besteht aus einem hochleistungsfähigen, auf niedrige Frequenzen abgestimmten Akustikkern mit gehärteten quadratischen oder geformten Kanten und ist mit einem Akustikstoff umwickelt. Das Modsorbor™-Panel bietet Haltbarkeit und gezielte Absorption niedriger Frequenzen, ohne andere Frequenzen zu beeinträchtigen, was zu einem NRC von nur 0,30 führt.

Merkmale

  • Kostengünstige Lösung für effiziente Schallabsorption, Kontrolle und übermäßigen Nachhall.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4‘ B x 10‘ L und 1“, 2“, 3“ oder 4“ T.
  • Wählen Sie aus branchenüblichen und kundenspezifischen Stoffen, wobei Stoffe mit akustischen Leistungsnachweisen bevorzugt werden.
  • Zu den Abschlussoptionen für gehärtete Kanten gehören Quadrat, Gehrung, Radius und Abschrägung.
  • Leicht und einfach zu installieren mit dem Impalit™-Clip von RPG.
  • Alle Komponenten sind feuerbeständig der Klasse A.
Spezifikation
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 1.00

    Installation - Modsorbor™ Panels can be easily and quickly hung on any wall surface using RPG’s Impalit clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to install in a standard T-bar grid.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodsorbor
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit