Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® G74 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® G74 Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Diffusionsdecken und -wände sind eine der effektivsten Möglichkeiten, Raumreflexionen zu kontrollieren und für ein natürliches Ambiente zu sorgen. RPG hat den ersten modularen 2D-Diffusor aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) entwickelt, der tegulär in einem standardmäßigen 15/16-Zoll-HD-T-Gittersystem montiert wird. Die Omniffusor® G74 Tile streut Schall, der aus jeder Richtung kommt, gleichmäßig in viele Richtungen und sorgt so für eine ideale Verteilung und Abdeckung.

Merkmale

  • 2D-QRD-Reflexionsphasengitter.
  • Gleichmäßige halbkugelförmige Streuung für alle Einfallswinkel.
  • Standardgröße erhältlich in den Nennmaßen 2′ B x 2′ L x 4-1/4″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Akustikgips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 5.50

    Installation - The Omniffusor® G74 Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG-provided trims.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniffusor-g74
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit