Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® U84 Sound Diffuser

Omniffusor® U84 Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Omniffusor ® U84 (Utility) ist ein gebrauchstaugliches, äußerst langlebiges und leichteres Modell in Weiß oder Schwarz. Weiß kann für hohe Decken verwendet werden, wie etwa in Band- und Chorräumen, während Schwarz überall dort verwendet werden kann, wo Einheiten eher gehört als gesehen werden sollen, wie etwa in Blackbox-Theatern und hinter Spannstoffinstallationen. Das U-Modell soll sowohl die Preis- als auch die Leistungslücke zwischen weniger teuren geformten Diffusoroptionen und den teureren Holzoptionen schließen und bietet eine einzigartige Lösung, die die höhere Leistung (mehr Diffusion, weniger Absorption) der ästhetisch ansprechenderen Holzmodelle zu einem niedrigeren Preis aufgrund der Gebrauchsnatur der Oberfläche bietet. U-Modelle verwenden einen proprietären feuerfesten Kern ohne erforderliche Kantenbebänderung oder Endbearbeitung zur Kosteneinsparung. U-Modelle sind für alle Omniffusor-Designs verfügbar.

Spezifikation
  • SIZING

    • Standard Unit: 23-5/8" W x 23-5/8" L x 4" T

    • Each panel weighs approx. 2.50 lbs/sf

    CORE FIRE RATING

    Class A (per ASTM E-84)

    FINISH

    Omniffusor® U84 is for use in applications where performance is critical, but the finish/color is less so.

    Units are available standard in white or black.

    INSTALLATION

    As a utility-grade unit, the Omniffusor® U84 can be surface-mounted to a wall or ceiling with factoryintegrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. Consider integrating this panel with Omniffusor® U58, Omniffusor® U76 and Omniffusor® U113 units for comprehensive, broadband diffusion performance.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniffusor-u84
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit