Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser

    Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Omniffusor ® W58 ist ein zweidimensionaler Schalldiffusor, der die Produktlinie um den klassischen Omniffusor TM W84 erweitert – das erste Produkt seiner Art, das auf dem Markt angeboten wird. Mit seiner tieferen Bauweise wurde der Omniffusor ® W58 entwickelt, um die Diffusionsbandbreite in den mittleren und unteren Mitteltonbereich zu erweitern, während die natürliche Holzkonstruktion des Geräts mit hohem Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC erhältlich ist ® MDF-Kern begrenzt die Menge der durch Absorption entfernten Schallenergie.

      Merkmale

      • 2D-QRD-Reflexionsphasengitter.
      • Gleichmäßige halbkugelförmige Streuung für alle Einfallswinkel.
      • Breitbandige Diffusion in einem dekorativen, möbeltauglichen Finish
      • Erhältlich in 2′ x 2′ großen Paneelen.
      • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
      • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
      Spezifikation
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 5.00

        Installation - Omniffusor® W58 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W84 and Omniffusor® W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeromniffusor-w58
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment