Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Omniffusor ® W76 ist ein zweidimensionaler Schalldiffusor, der die Produktlinie des klassischen Omniffusor TM W84 erweitert – das erste Produkt seiner Art auf dem Markt. Mit seiner tieferen Konstruktion wurde der Omniffusor ® W76 so konzipiert, dass er die Diffusionsbandbreite in den mittleren und unteren mittleren Frequenzbereich erweitert, während die natürliche Holzkonstruktion der Einheit, die mit einem hohen Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC ®- MDF-Kern erhältlich ist, die Menge an Schallenergie begrenzt, die durch Absorption verloren geht.

Spezifikation
  • Features

    • 2D QRD reflection phase grating.
    • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
    • Broad bandwidth diffusion in a decorative, furniture grade finish
    • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
    • Choose from any commercially available wood veneers, laminates or paint colors.
    • Panels are available in a high recycled, ULEF, FSC® and Class A Fire-Rated MDF core.

    Finish

    Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition

    MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function

    Diffusion (Hybrid options available)

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    5.00

    Installation

    Omniffusor® W76 is designed to be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58, W84 and W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniffusor-W76
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit