Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface

    Overture® VR Diffusive Surface

    Google-Übersetzung,

    Overture ® VR ist ein innovatives neues Design im Bereich diffusiver Oberflächen für darstellende Kunsttheater. Diese Einheiten bieten eine mobile, zusammenklappbare Diffusionsoberfläche, mit der das Klangprofil einer Aufführungsbühne verändert werden kann. Jede Overture ® VR- Einheit ist in der Leistungsposition 16 Fuß hoch (kürzere Höhen möglich) und besteht aus einem robusten, pulverbeschichteten Stahlrahmen, auf dem diffusive Holzplatten montiert sind. Die Platten sind abnehmbar und austauschbar, um eine Diffusion entweder entlang der horizontalen oder vertikalen Ebene zu erreichen oder um eine andere Diffusions-RPG-Platte zu ersetzen, um den akustischen Anforderungen einer bestimmten Anwendung gerecht zu werden.

    Merkmale

    • Bietet ein flexibles, anpassbares Bühnenschalensystem, um einer Vielzahl von Leistungsanforderungen gerecht zu werden
    • Wählen Sie aus einer Reihe austauschbarer Diffusions-RPG-Panels
    • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
    • Die Einheiten lassen sich mithilfe eines robusten Kurbelsystems zusammenklappen, was eine effiziente Lagerung ermöglicht
    • Einfache Montage und Bedienung ermöglichen eine schnelle Bühnentransformation
    • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - The Overture® VR arrives with the wood diffusive units separate from the structural framework. The panels are pre-grooved to slide onto the support brackets on the frame – the Overture® VR is then ready to use. See the Operations Manual in the Technical Data tab for basic operations and safety instruction. The units should not be operated without prior review and instruction.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroverture-vr
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit