Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfecto® Custom Acoustic Panel
Perfecto® Custom Acoustic Panel
Perfecto® Custom Acoustic Panel

    Perfecto® Custom Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Perfecto ® Custom Panel ist eine einfache Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Unter Verwendung von Hunderten kleiner, mittlerer und großer Perforationen kann der Architekt/Designer ein individuelles „Bild“, Logo oder Muster für ein oder mehrere einzelne Projekte erstellen. Die Paneele sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC ®- Zertifizierung mit optionaler schwarzer Akustikrückwand erhältlich.

    Merkmale

      • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
      • Erhältlich in benutzerdefinierten Breiten und Längen bis zu 5'B x 12'L.
      • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
      • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen zur Wandmontage.
      • Kann mit verschiedenen Arten von HD-T-Gittern für die Deckenmontage integriert werden.
      • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
      Spezifikation
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Absorption

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight - Varies

        Installation - Mounting options for the Perfecto® Custom Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerperfecto-custom
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeAbsorption/Hybrid
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika