Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planarform™ Reflector W Panel

Planarform™ Reflector W Panel

Google-Übersetzung,

Das Planarform™ Reflector W Panel wird in Auditorien verwendet, um den direkten und reflektierten Schall zu mischen, um die Verständlichkeit zu erhöhen und/oder die musikalische Klarheit und Intimität zu verbessern. Das Planarform™ Reflector W Panel ist eine recycelte ULEF-Einheit der Brandschutzklasse A. Wenn absorbierendes Material in den hinteren Hohlraum der zusammengebauten Einheit eingebracht wird, kann auch eine erhebliche Reduzierung der Nachhallzeit erreicht werden.

Merkmale

  • Bietet eine kostengünstige, effiziente und attraktive Lösung zur akustischen Überdachung und Wandbehandlung für große, akustisch anspruchsvolle Räume für Musik, Theater und Vorträge.
  • Ein dekoratives Finish in Möbelqualität.
  • Erhältlich in kundenspezifischen Größen bis zu 5‘ x 10‘ und kann in sehr großen Bereichen angeordnet werden.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
  • Für eine optimale Nutzung sollten die Vordachanordnungen auf ihre Lage, Höhe und Neigung abgestimmt sein.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Reflection

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 3.50

    Installation - The Planarform™ Reflector W Panel is designed to hang freely, each unit a separate “cloud”, or screwed together to create a canopy. They can also be configured for direct mounting to a wall or ceiling using the appropriate wood blocking.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplanarform-reflector-w
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeReflection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment