Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planarform™ Wrinkle G Tile

Planarform™ Wrinkle G Tile

Google-Übersetzung,

Die Planarform TM Wrinkle G-Fliese repräsentiert die kontinuierliche Entwicklung der architektonischen Akustik hin zu quantifizierbaren, nicht-traditionellen Formen. Es besteht aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) und ist so konzipiert, dass es den direkten und reflektierten Schall mischt, um die Verständlichkeit zu erhöhen; und verbessern die musikalische Klarheit und Intimität in Aufführungsräumen wie Auditorien, Bandräumen, Chorräumen usw. Die asymmetrischen Planarform TM Wrinkle G Tiles können Array-optimiert werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren.

Merkmale

  • Akustisch optimierte Form.
  • Die verfügbare Standardgröße ist nominal 4′ B x 4′ L x 8-1/2″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Akustikgips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 10.00

    Installation - Overhead mounting of the PlanarformTM Wrinkle G Tile is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud”, or screwed together to create a canopy. Panels can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplanarform-wrinkle-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment