Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QRD® 734 Acoustic Sound Diffuser

QRD® 734 Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

QRD® 734 hat sich als der beliebteste und vielseitigste Diffusor in der RPG-Produktlinie erwiesen. Seine große Bandbreite, niedrige Kosten und eine große Auswahl an Ausführungen machen es zu einer logischen Wahl für Musikunterrichtseinrichtungen, Aufnahmestudios, Gottesdienste, Auditorien, Theater und Einrichtungen für darstellende Künste. Dieser eindimensionale Diffusor ist ein modulares, am Computer entworfenes Phasengitter, das eine gerichtete Halbscheiben-Polarantwort erzeugt, die in jede Richtung ausgerichtet werden kann. Die Oberfläche des QRD® 734 ist so konzipiert, dass sie durch die Diffusion mittlerer und hoher Frequenzen ein gleichmäßigeres Schallfeld bietet. Im Gegensatz dazu begrenzt die natürliche Holzkonstruktion des Geräts, das mit einem hohen Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC® - MDF-Kern erhältlich ist, die Menge der durch Absorption entfernten Schallenergie.

Merkmale

  • Bietet eine breitbandige Schalldiffusion in einem dekorativen Holzgehäuse.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Wird standardmäßig mit einer Tiefe von 9-1/8 Zoll geliefert; kann entweder für flachere oder tiefere Einheiten angepasst werden.
  • Einfache Installation mit mitgelieferter Montageklemme.
  • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 8.00

    Installation - QRD® 734 is designed to be surface or flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerqrd-734
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit