Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser
QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser

    QRD® 734F Acoustic Sound Diffuser

    Google-Übersetzung,

    QRD® 734F ist ein eindimensionaler Schalldiffusor, der entwickelt wurde, um die Produktlinie zu erweitern, die ursprünglich auf dem klassischen QRD® 734-Panel basiert. Es ist das erste Produkt seiner Art, das auf dem Markt angeboten wird. Mit einem patentierten Folded-Well-Design erweitert der QRD® 734F die Diffusionsbandbreite in den unteren Mitteltonbereich in nur 4-1/4″ Tiefe, während andere Diffusordesigns mindestens 8″ erfordern. Die natürliche Holzkonstruktion des Geräts begrenzt die Menge der durch Absorption entfernten Schallenergie, während sich die Diffusionsleistung über 4 Oktaven erstreckt.

      Merkmale

      • Bietet eine breitbandige Schalldiffusion in einem dekorativen Holzgehäuse.
      • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
      • Wird standardmäßig mit einer Tiefe von 4-1/4 Zoll geliefert; kann entweder für flachere oder tiefere Einheiten angepasst werden.
      • Einfache Installation mit mitgelieferter Montageklemme.
      • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
      Spezifikation
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 7.00

        Installation - QRD® 734F is designed to be surface or flush-mounted to a wall or ceiling with z-clips/z-bar. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerqrd-734-f
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment