Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet

    VariDoor™ Acoustic Cabinet

    Google-Übersetzung,

    VariDoorTM ist das erste variable Akustikgehäuse der Branche mit einer hybriden diffusiven/absorbierenden Oberfläche außen im geschlossenen Zustand. Wenn die Gehäusetüren geöffnet werden, liegt die diffusive FlutterFree-Massivholzplatte von RPG innen frei. Die Gehäusetüren können mit einem Lufthohlraum mit variabler Tiefe (VDACTM) positioniert und eingestellt werden, um die Nachhallzeit zu verändern, das Flatterecho zu kontrollieren und niederfrequente modale Probleme zu korrigieren. VariDoorTM ist für Mehrzweck-Aufnahme- und Proberäume konzipiert, in denen Flexibilität an erster Stelle steht.

    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with Veneer

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - VariDoorTM cabinets are supplied ready to hang with
      with RPG-provided integrated cleats.

      Weight - 10.00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervaridoor
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeHybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC012286
    • ETIM-NameCabinet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit