Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Gaussian A12 Panel

Waveform® Gaussian A12 Panel

Google-Übersetzung,

Wellenform ® Gaußsche A12

Das Waveform ® Gaussian A12 Panel wurde unter Verwendung der leistungsstarken Formoptimierungs- und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelt, die die Schalldiffusion optimiert und gleichzeitig ein vorgegebenes Formmotiv liefert. Die Panels haben eine Aluminiumhaut mit einem Wabenkern, wodurch ein leichtes, glockenförmiges Erscheinungsbild entsteht, das die Verständlichkeit verbessern und die musikalische Klarheit und Intimität steigern soll. Wenn in einer Überdachungskonfiguration absorbierendes Material in den hinteren Hohlraum der montierten Einheit eingebracht wird, kann auch eine erhebliche Reduzierung der Nachhallzeit im Raum erreicht werden. Dieses symmetrische Waveform ® Gaussian A12 Panel kann auch angeordnet werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren, und an Wänden oder Decken installiert werden.

Spezifikation
  • Finish

    The Waveform® Gaussian A12 Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition

    Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function

    Diffusion

    Product Core Fire Rating

    Non-Combustible

    Weight PSF

    2.00

    Installation

    Overhead mounting of the Waveform® Gaussian A12 Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-gaussian-a12
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment