Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Gaussian G Panel
Waveform® Gaussian G Panel
Waveform® Gaussian G Panel

    Waveform® Gaussian G Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Waveform ® Gaussian G Panel wurde unter Verwendung der leistungsstarken Formoptimierungs- und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelt, die die Schalldiffusion optimiert und gleichzeitig ein vorgegebenes Formmotiv liefert. Die aus glasfaserverstärktem Gips (GRFG) hergestellten Panele haben eine glockenförmige Erscheinung, die die Verständlichkeit verbessern und die musikalische Klarheit und Intimität steigern soll. Als leistungsstarker eindimensionaler Schalldiffusor kann das symmetrische Waveform ® Gaussian G Panel so angeordnet werden, dass Periodizitätseffekte reduziert werden, und an Wänden oder Decken installiert werden.

    Merkmale

      • Bietet eine attraktive, akustisch optimierte Überdachung und Wandbehandlung für große, leistungsorientierte Räume für Musik, Theater und Vorträge.
      • Die verfügbare Standardgröße ist 4′ B x 4′ L x 6″ oder 12″ T.
      • Wählen Sie aus allen im Handel erhältlichen Lackfarben.
      • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für gewerbliche Projekte und bietet LEED-Punkte.
      • Zur weiteren Verbesserung von Abdeckung und Streuung kann die Reihenfolge der Überdachungsanordnungen entlang der Hallenlänge hinsichtlich Höhe und Neigung optimiert werden.
      Spezifikation
      • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - GFRG

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 3.00

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerwaveform-gaussian-g
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeDiffusion
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGips
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit