Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Monoradial G Panel

Waveform® Monoradial G Panel

Google-Übersetzung,

Das aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) gefertigte Waveform® Monoradial G Panel wird in Auditorien verwendet, um direkten und reflektierten Schall zu mischen und so die Verständlichkeit zu erhöhen sowie die musikalische Klarheit und Intimität zu verbessern. Wenn absorbierendes Material in den hinteren Hohlraum der zusammengebauten Einheit eingebracht wird, kann auch eine erhebliche Reduzierung der Nachhallzeit erreicht werden.

Merkmale

  • Bietet eine kostengünstige, effiziente und attraktive Lösung zur akustischen Überdachung und Wandbehandlung für große, akustisch anspruchsvolle Räume für Musik, Theater und Vorträge.
  • Standardgröße erhältlich in 4′ B x 8′ L x 12″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
  • Die Anordnung der Überdachungen kann entlang der Länge der Halle sowohl in der Höhe als auch in der Neigung optimiert werden, um die Abdeckung und Streuung weiter zu verbessern.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 2.50

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a cloud or screwed along the long edges to create a linear canopy. Units can also be directly mounted onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-monoradial-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment