Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Monoradial W Panel

Waveform® Monoradial W Panel

Google-Übersetzung,

Das Waveform® Monoradial W-Panel ist mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF-, Feuerschutzklasse A- und FSC® - zertifiziertem MDF-Kern erhältlich und wird in Auditorien verwendet, um den direkten und reflektierten Schall zu mischen, um die Verständlichkeit zu erhöhen und die musikalische Klarheit und Intimität zu verbessern. Wenn absorbierendes Material in den hinteren Hohlraum der zusammengebauten Einheit in einer Überkopfkonfiguration platziert wird, kann auch eine erhebliche Reduzierung der Nachhallzeit im Raum erreicht werden.

    Merkmale

    • Bietet eine attraktive, akustisch optimierte Überdachung und Wandverkleidung für große, leistungsorientierte Räume für Musik, Theater und Vorträge.
    • Breitbandige Schalldiffusion in einer dekorativen, möbeltauglichen Oberfläche.
    • Erhältlich in kundenspezifischen Größen bis zu 5‘ B x 10‘ L x 12″ T und kann in sehr großen Bereichen angeordnet werden.
    • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
    • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
    • Die Anordnung der Überdachungen kann entlang der Länge der Halle sowohl in der Höhe als auch in der Neigung optimiert werden, um die Abdeckung und Streuung weiter zu verbessern.
    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 3.50

      Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaveform-monoradial-w
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment