Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Spline G Panel

Waveform® Spline G Panel

Google-Übersetzung,

Das Waveform® Spline G Panel repräsentiert die Entwicklung der Architekturakustik hin zu quantifizierbaren , organischen Formen. Die mit der leistungsstarken Formoptimierungs- und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelten Panels haben ein attraktives glockenförmiges Aussehen und sind so konzipiert, dass sie die Verständlichkeit erhöhen und die musikalische Klarheit und Intimität verbessern. Das asymmetrische Waveform ® Spline G Panel ist einer der leistungsstärksten eindimensionalen Schalldiffusoren, die heute erhältlich sind. Es besteht aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG). Sie können zur Reduzierung von Periodizitätseffekten angeordnet und an Wänden oder Decken installiert werden.

Merkmale

  • Bietet eine attraktive, akustisch optimierte Überdachung und Wandverkleidung für große, leistungsorientierte Räume für Musik, Theater und Vorträge.
  • Standardgröße erhältlich in 4′ B x 8′ L x 12-3/4″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
  • Der Waveform Spline ist asymmetrisch konzipiert und patentiert und kann Array-optimiert werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren.
  • Die Anordnung der Überdachungen kann entlang der Länge der Halle sowohl in der Höhe als auch in der Neigung optimiert werden, um die Abdeckung und Streuung weiter zu verbessern.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a cloud or screwed along the long edges to create a linear canopy. Units can also be directly mounted onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-spline-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment