Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der Vier- und Zwei-Wege-Diffusor ist für die industrielle Luftverteilung konzipiert. Lamellen können individuell positioniert werden, um den bestmöglichen Luftstrom zu erzielen. Jede Klinge wird durch eine separate Spannvorrichtung an Ort und Stelle gehalten. Mit dem Vierwegeauslass (DF4) kann die Luft in nahezu jede Richtung gelenkt werden.

Spezifikation
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDF4
  • ProduktfamilieExterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeAdjustable Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit