Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line
Ruskin

IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line

Google-Übersetzung,
Die IBDT Thinline statische Brandschutzklappe ist UL555-klassifiziert. Es verfügt über:
  • Schlankes Profildesign für Anwendungen mit minimalem Abstand.
  • Schmelzlot ist standardmäßig enthalten.
  • Verzinkte Stahlkonstruktion
.
Spezifikation
  • The Model IBDT is a thinline fire damper that can be installed vertically in walls and partitions or horizontally in masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The IBDT carries a 11/2 hour UL fire damper label and is classified as a static damper for use in HVAC systems that shut down during a fire.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-144
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeFire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit