Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AUTOMATIC DOOR OPERATOR RC15T15K3DOLO
RYOBI

AUTOMATIC DOOR OPERATOR RC15T15K3DOLO

Google-Übersetzung,

Der automatische Türantrieb realisiert eine größere Ruhe, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im mikrocomputergesteuerten Betrieb des automatischen Türantriebs.
Das Sortiment an automatischen Türantrieben ist in der Lage, nicht nur auf hochmarktgängige ein- und zweiflügelige Schiebetüren, sondern auch auf Doppelschiebetüren zu reagieren.
Offenhaltezeiteinstellung
Einstellung der Dämpfungsgeschwindigkeit
Einstellung der Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit
Bremskrafteinstellung

Spezifikation
  • Maximum door weight:100kgx1 (single door), 75kgx2(double doors) Opening speed:350mm or 550mm/second Closing speed:100-550mm/second Damping speed:35mm or 60mm/second Hold open time:0-10 seconds Power/voltage:AC100V±10% 3A Insulation resistance (motor):DC500V 100MΩ Deelectric strength (motor):AC1500V 1 minute Power consumption:20W Temperature range:From -10°to 40° Manual opening/cloing force:Less than 3KGF Maximum door stroke:10m Motor:Brushless DC motor Driving:Timing Belt
Technische Spezifikation
  • Referenznummersistemas-automaticos
  • ProduktfamilieAUTOMATIC DOOR OPERATOR
  • ProduktgruppeAUTOMATIC DOOR OPERATOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit