Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradständer CS c/c 600 4 Ablagen - CS460
Fahrradständer CS c/c 600 4 Ablagen - CS460
Fahrradständer CS c/c 600 4 Ablagen - CS460
Fahrradständer CS c/c 600 4 Ablagen - CS460

    Fahrradständer CS c/c 600 4 Ablagen - CS460

    Die CS-Fahrradständer sind eine funktionale und kostengünstige Lösung für mehr Ordnung und Sicherheit beim Fahrradparken. CS ist eine zuverlässige Lösung, die für alle Fahrradreifen geeignet ist und mit stabilen Rundrohrbögen ausgestattet ist, um die Fahrradstellplätze klar zu trennen und ein sicheres Abschließen von Rahmen und Rädern zu ermöglichen. Die stabile Konstruktion aus robustem, feuerverzinktem Stahl, optional mit Pulverbeschichtung, macht CS zu einer langlebigen und ästhetisch ansprechenden Lösung. Der Fahrradständer eignet sich besonders für Schulen, Unternehmen, Raststätten und andere Einrichtungen, in denen sicheres Fahrradparken höchste Priorität hat. Die Sicherheit wird durch die Möglichkeit, Rahmen und Räder abzuschließen, erhöht, während das Design ein effizientes und ordentliches Fahrradparken ermöglicht. Der CS-Fahrradständer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter ein- und zweiseitige Modelle sowie eine platzsparende Hoch-/Niedrig-Variante mit abwechselnden Ebenen für die Fahrräder. Mit Varianten inklusive Rahmenverriegelung, mit oder ohne Radhalter, bietet der CS-Fahrradständer nicht nur ein praktisches, sondern auch ein ästhetisch ansprechendes und sicheres Fahrradparksystem für vielfältige Einsatzbereiche.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradständer CS c/c 600, 4 Ablagen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Radhalterung Rahmenverriegelung Einseitig Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Anzahl Fahrradstellplätze: 4 Radhalterung: 600 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-rack-cs-c-c-600-4-shelves-cs460
    • ProduktfamilieBike Racks
    • ProduktgruppeCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich