Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Accu-Fit-Geländersysteme für Metalldächer stellen die nächste Generation von Absturzsicherungsgeländern dar, die unvergleichliche Sicherheit, einfache Installation und OSHA-Konformität mit einem unverwechselbaren Design und einer ansprechenden Optik kombinieren, die nicht nur die Gebäudearchitektur ergänzen, sondern auch die anspruchsvollsten Augen von Kunden und der Öffentlichkeit zufrieden stellen werden . Metalldächer, die früher als unmöglich zu schützen galten, sind jetzt mit dem Accu-Fit-Geländersystem möglich. Wir bieten 3 Optionen für Metallplattendächer an. Stehfalzgeländer, die sich an den vertikalen Rippen der Dachplatte festklemmen, ohne die Dachplatte zu durchbohren. R-Paneel-Geländer, die in das Dachpaneel genietet werden, und Riffelgeländer, die in Paneel und Untergrund geschraubt werden.

    Was unterscheidet das Accu-Fit Geländersystem? Zunächst werden die Sichtlinien durch horizontale Geländerelemente stark verbessert, die während der gesamten Installation zusammengefügt werden, um ein durchgehendes Geländerprofil zu bilden. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Geländersystem ein integraler Bestandteil der Gebäudearchitektur ist. Accu-Fit für Metalldächer bietet Ihnen zwei vertikale Stützenoptionen, die die horizontalen Geländer stützen, jedes mit seinem eigenen einzigartigen Design, um das Gesamterscheinungsbild der fertigen Installation weiter zu verbessern. Hinzu kommt die hochbelastbare Konstruktion mit durchgehend verzinktem 1 ¼-Zoll-Rohr nach Schedule 40, um eine robuste Haltbarkeit zu bieten, die weit über den Standardanforderungen liegt.

    Sehen Sie sich das Accu-Fit GuardRail-System für Metalldächer an, um die nächste Generation von Fallschutzgeländern zu finden, die einen höheren Standard in Form, Funktion und Stil bieten.

    Spezifikation
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized steel base plates for each style of metal roof; Standing Seam, R-Panel or Corrugated Panel

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAccu-Fit-Railing-for-Metal-Roofs
    • ProduktfamilieGuardrail Systems , Fall Protection
    • ProduktgruppeMetal Roof Compression‑Fit Guardrail Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit