Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section

    Mobile Rail Railing Section

    Google-Übersetzung,

    Die Abschnitte des mobilen Sicherheitsgeländers SRC 360 werden in Verbindung mit den tragbaren Grundplatten aus Gusseisen verwendet. Der Geländerabschnitt kann innerhalb der Basis um 360 Grad gedreht werden, um eine ultimative Manövrierfähigkeit um Hindernisse herum zu ermöglichen oder eine gerade Linie für lange Geradeausfahrten zu fixieren. Das Geländer steht 42 Zoll über der Lauffläche und bietet eine OSHA-konforme Absturzsicherung zwischen dem Arbeiter und der Absturzgefahr.

    Hergestellt aus hochfestem 1 5/8"-Stahlrohr – stark genug, um alle geltenden OSHA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen, und dennoch leicht genug, um bei Bedarf einfach aufgenommen und neu positioniert zu werden. Erhältlich in Längen von 2 Fuß bis 10 Fuß oder nach Bedarf in Sondergrößen .

    Eine hochbelastbare feuerverzinkte Oberfläche ist für eine langfristige Haltbarkeit in widrigen Umgebungen leicht erhältlich. Eine pulverbeschichtete sicherheitsgelbe Oberfläche ist ebenfalls erhältlich, mit einer großen Auswahl an RAL-Farboptionen für ein individuelles Erscheinungsbild. Ziehen Sie für den höchsten Schutzgrad die Option „Pulverbeschichtung über verzinkt“ in Betracht. Diese Dual-Process-Beschichtung bietet eine der am längsten haltbaren Oberflächen, die es gibt.

    Spezifikation
    • Advantages of SRC 360 Mobile Railings:

      • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.23 & 1926.500 1926.503.
      • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
      • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1-foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
      • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection for equipment right next to the roof edge.

      Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems:

      • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
      • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
      • Custom colors and galvanizing available.
      • Custom designs and engineering available.

      OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-Rail-Railing-Section
    • ProduktfamilieGuardrail Systems , Fall Protection
    • ProduktgruppeModular Mobile Guardrail Sections
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    • Breite (Inches)120
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit