Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parapet Wall Mobile Railing system

Parapet Wall Mobile Railing system

Google-Übersetzung,
  • Brüstungsklemmen sind eine ideale Lösung für die vorübergehende oder dauerhafte Installation von Sicherheitsgeländer auf gewerblichen Dächern mit Brüstungswand. Oft möchten Bauherren keine mobilen Geländersysteme verwenden, wenn sie eine Brüstung haben. Diese aufklemmbaren Geländer bieten ein durchgehend ebenes Geländerprofil, wenn sie an der Brüstungswand montiert werden. Es ist kein Eindringen in die Wand erforderlich. Geländer kann vor Ort zugeschnitten oder unter Angabe der Wandhöhe ab Werk vorbestellt werden. Nach der Installation befinden sich die Geländer 42 Zoll über der Lauffläche des Daches.
  • 3 Größen von verzinkten Klemmen mit Schutzpolstern zur Auswahl: 1-6", 6-12" und 12-24"
  • 1 1/4" Schraubenschlüssel zum Befestigen, kein Bohren erforderlich.
  • Eine einfache und sichere Absturzsicherungslösung.
  • OSHA-konform.

Das SRC Parapet Wall Clamp-On Railing System ist ein OSHA-konformes passives Absturzsicherungssystem. Das SRC Brüstungs-Klemmgeländersystem wurde entwickelt, um an eine strukturell solide Brüstungswand geklemmt zu werden, um zu verhindern, dass Arbeiter einer Absturzgefahr durch die Vorderkante ausgesetzt werden. Unsere Geländerabschnitte werden einfach in die Brüstungsklemme geschoben und auf die richtige Höhe von 42 Zoll über der Lauffläche eingestellt.

Spezifikation
  • Advantages of SRC Parapet Clamp-On Railing System

    • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.

    Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems

    • Simple & inexpensive self-closing safety gates or manual closing safety gates available.
    • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
    • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
    • Custom colors and galvanizing available.
    • Custom designs and engineering available.

    OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerParapet-Wall-Mobile-Railing-system
  • ProduktfamilieGuardrail Systems , Fall Protection
  • ProduktgruppeParapet‑Mounted Mobile Guardrail Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit