Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Permanent Warning Line System
Permanent Warning Line System

    Permanent Warning Line System

    Google-Übersetzung,

    EnduraLine Mobile ist unser bisher robustestes Warnliniensystem zur dauerhaften Abgrenzung von Gefahrenbereichen. Grundplatten aus Gusseisen, Stahlpfosten und kunststoffummantelte verzinkte Kabel mit Aluminiumwimpel bedeuten, dass das EnduraLine-Warnleinensystem für eine langfristige Belastung durch die Elemente gebaut ist.

    Eine der häufigsten Anwendungen des EnduraLine-Systems ist es, es 15 Fuß von der Dachkante entfernt aufzustellen. Dies hält die Arbeiter 15 Fuß von der Sturzgefahr entfernt. Wenn Sie sich näher an der Dachkante befinden, müssen Sie Absturzsicherungen wie das mobile Sicherheitsgeländersystem SRC 360 installieren. Wenn Sie große Dachflächen abdecken müssen, bietet eine Kombination aus EnduraLine-Warnleinen und mobilen SRC 360-Sicherheitsgeländern eine umfassende Absturzsicherungslösung für Ihr Dach.

    Die OSHA-Mindestanforderung für Warnleinen ist, dass sie 15 Fuß oder mehr von einer Vorderkante entfernt platziert werden. Näher an der Vorderkante sind Fallschutzgeländer oder andere Fallschutzvorrichtungen vorzusehen. EnduraLine in Kombination mit unserer SRC 360 Mobile Rail erfüllt beide Anforderungen und bietet eine vollständige, umfassende, OSHA-konforme Perimeterschutzlösung.



    Spezifikation
    • • Enduraline Warning Lines provide a visual warning of fall hazard. They are not fall protection simply a visual warning.

      • Meets OSHA 1910.29 & 1926.502

      • Stanchions are 39" tall and typically placed at 25' apart.

      • Flagged line is 1/8" galvanized wire rope with plastic coating exceeds 500 lb. tensile strength with pennants placed every 6' apart.

      • Integrates with SRC360 Mobile Railing System to form a complete enclosure on roof

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPermanent-Warning-Line-System
    • ProduktfamilieRoof Safety Systems
    • ProduktgruppePermanent Warning Line Systems , OSHA‑Compliant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit