Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels
SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels
SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels
SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels
SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels
SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels
    SAFIR

    SAFIR Isotec Industrial Sectional Overhead Door, 40 mm Insulated Panels

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Maßgefertigtes Industrie-Sektionaltor mit 40 mm starken Isolierpaneelen. Geeignet für alle Innen- und Außenkonfigurationen in Gebäuden, Lagerhallen und Gewerbeimmobilien.
    Spezifikation
    • Industrial sectional overhead door, made to measure, compliant with EN 13241-1. Panel: 40 mm insulated panels formed of two galvanised steel skins filled with polyurethane foam. Glazed sections or windows can be inserted. Guidance: vertical tracks made to measure, galvanised steel tracks and hardware, tandem rollers, perimeter lip seals for thermal insulation. Balancing: hardened steel springs rated for 20,000 cycles, with 50,000 and 100,000 cycle versions available. Spring and cable safety devices, spring-break devices. Lift type and spring position, front or rear, depend on available headroom. Maximum dimensions: 7,000 x 6,000 mm. Minimum lintel drop: 215 mm. Thermal transmittance: U = 0.51 W/sq m.K. Operation: manual by winch or pull cord, or motorised by geared motor at 230 V single phase or 400 V three phase, in hold-to-run, automatic or variable speed mode. Options: infrared light curtain giving full-height protection up to 2,500 mm, pre-fitted into the vertical tracks and clear of the floor, integrated or adjacent wicket door. Finishes: Stucco ribbed or micro-ribbed panels, RAL colour chart. Made to measure in France.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFR020001
    • ProduktfamilieIndustry Doors
    • ProduktgruppeSAFIR Isotec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit