Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet

    Google-Übersetzung,

    Privater und gewerblicher Gebrauch. Vielseitiges zeitloses Design. Leicht zu reinigende Sitze und Option für langsames Schließen.

    Spezifikation
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer142026_Winner_wd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • ProduktfamilieWinner
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)402
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)25.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika