Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Google-Übersetzung,
    Brausemischer mit 2 Abgängen Idealrain Regenbrause mit fester Standbrause und Handbrause Metallpin-Griffe am Mischer und am Handbrausehalter Der Abgang wird mit dem Umsteller gewählt, der in die Durchflussregelung integriert ist
    Spezifikation
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer526670111_NewIcone_shower-kit
    • ProduktfamilieNew Ícone
    • ProduktgruppeTaps-Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1455
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)534
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika