Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Google-Übersetzung,
POP ART Stand-WC für Standmontage mit Doppelauslass (Rückseite zur Wand) Aufbauend auf dem respektlosen Geist der POP-Reihe bietet POP ART neue, klarere Linien und einen attraktiven Preis. Mit Back-to-Wall- und wandmontierten Modellen kombiniert es raffinierte Formen mit einem Design, das zu einem Sanitana-Bestseller geworden ist und Designliebhaber begeistern wird.
Spezifikation
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: POP ART close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10077366600000) Flush capacity: 6/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: Compatible seats & covers: POP ART thermodur seat & cover with simple close (ref. S80007562300000); or thermodur seat & cover with soft close (ref. S80007561800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS10076923300000
  • ProduktfamiliePop Art
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)345
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)26.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC systems
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit