Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIC 1 outlet - round rosette - dual lever shower mixer
Sanitana

UNIC 1 outlet - round rosette - dual lever shower mixer

Google-Übersetzung,
UNIC mit Einhand-Einhebelmischer - 1 Verbraucher (Brause) - Rundrosette Wie Karl Lagerfeld einmal sagte: "Ich mag keine Standard-Schönheit, es gibt keine Schönheit ohne Fremdheit". Das charaktervolle Design von UNIC unterstreicht die Dynamik seiner Volumen. Die Serie zeichnet sich durch ihr röhrenförmiges Design ohne Kunstgriffe aus, was sich am stilisierten und minimalistischen Hebelgriff zeigt. Das dynamische Profil seines Auslaufs bringt das Design auf eine neue stilistische Ebene und unterstreicht den modernistischen Charakter der Stücke dieser Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 1 shower function and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50005969050706
  • ProduktfamilieUnic
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit