Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORBIS single lever mixer - shower
Sanitana

ORBIS single lever mixer - shower

Google-Übersetzung,
ORBIS Wandmontierter Einhebelmischer - Dusche Feiern Sie die japanische Wabi-Sabi-Ästhetik und finden Sie Schönheit in Unvollkommenheiten, entfliehen Sie dem Großstadtdschungel mit Ihrem eigenen tropischen Refugium, lassen Sie sich vom Minimalismus des skandinavischen Designs inspirieren, um Ihr eigenes Spa zu schaffen oder einfach nur zu entspannen - interpretieren modernes Design und lassen selbst die banalsten Objekte luxuriös erscheinen. Alles ist möglich ist die ORBIS Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: shower Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50200666212600
  • ProduktfamilieOrbis
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit