Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole

Google-Übersetzung,
ORBIS Wand-Einhebelmischer - Waschtisch ohne Hahnloch - langer Auslauf Feiern Sie die japanische Wabi-Sabi-Ästhetik und finden Sie Schönheit in Unvollkommenheiten, entfliehen Sie dem Großstadtdschungel mit Ihrem ganz eigenen tropischen Refugium, lassen Sie sich vom Minimalismus des skandinavischen Designs inspirieren Ihr eigenes Spa oder interpretieren Sie einfach modernes Design neu und lassen Sie selbst die banalsten Objekte luxuriös erscheinen. Alles ist möglich ist die ORBIS Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: fixed (long) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 220mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50201610812600
  • ProduktfamilieOrbis
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit