Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe FTP35

    Google-Übersetzung,
    Frontside Safe P 35 ist ein nicht brennbares Gewebe für textile Fassaden. Es erfüllt die strengsten Anforderungen an den Brandschutz. Es filtert Wärme und begrenzt den Energieverbrauch Nicht brennbar Euroklasse A2 Dauerhafter Widerstand bestehend aus einer Glas-Mikrokabelstruktur, so widerstandsfähig wie Stahl Wärmeschutz filtert Wärme und hilft, die Wärme im Inneren des Gebäudes zu regulieren 2 Farben
    Spezifikation
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFTP35
    • ProduktfamilieWalls: External Walls
    • ProduktgruppeTextile Facade
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2700
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialFluoropolymer
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClassTitelFolding Exterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit