Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 110
    SIEGENIA

    AEROTUBE DD 110

    Beim AEROTUBE Lüfter sind alle Funktionselemente im Rohr positioniert. Das verleiht dem Gehäuse ein dezentes Design und sorgt dennoch für eine bedarfsgerechte, kontrollierte Belüftung auf einem sehr hohen Komfortniveau. Das AEROTUBE-System besteht aus fünf verschiedenen Gerätevarianten, die einzeln oder paarweise – und auch raumübergreifend – einsetzbar sind und die sich in der „smart“-Variante ohne großen Aufwand intelligent miteinander vernetzen und über die SIEGENIA Comfort App bedienen lassen. So haben Sie beim Neubau oder der Modernisierung für jeden Raum die passende Lösung.
    Spezifikation
    • Zwei Passivlüfter-Varianten mit unterschiedlichem Rohrdurchmesser. Mit den Gerätevarianten AEROTUBE DD 110 und 160 deckt das AEROTUBE-System auch die Anforderung an eine passive Belüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz ab. Zwei verschiedene Rohrdurchmesser von 110 oder 160 mm sorgen für die nötige Flexibilität bei der Planung. Für eine ungestörte Fassadenansicht und erhöhte Schalldämmwerte von 72 dB kann der optionale Laibungskanal verwendet werden.

      Betriebsart AEROTUBE DD 110 oder 160 im Überblick:

      • Zuluft und Abluft auf Druckdifferenzbasis
      • Querlüftung (mindestens zwei Geräte nötig)
      • AEROTUBE DD 160: nachträglich zum AEROTUBE WRG smart oder AEROTUBE AZ smart aufrüstbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraerotube_dd_110
    • ProduktfamilieLüftungssysteme
    • ProduktgruppeWandlüfter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)178
    • Breite (mm)178
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameVentilation
    • UNSPSCCode401015
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 25 15
    • OmniClassTitelHeating and Ventilating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa