Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) EssentialForce

(BR) EssentialForce

Google-Übersetzung,

Mit einer gemessenen Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W und einer guten optischen Leistung gewährleistet die EssentialForce-Familie gute öffentliche Investitionen und erfüllt die lokalen Anwendungsstandards für Straßenbeleuchtung.

Spezifikation
  • • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5;

    • Para aplicações de entrada lateral (33 a 48 mm);

    • Proteção de surto padrão: 10kV/12kA;

    • Driver regulável compatível com CISPR15;

    • Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência;

    • Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, como Interact City, com um soquete NEMA 7 de pinos padrão, permitindo o gerenciamento remoto da iluminação;

    • Solução acessível para a Iluminação de estradas e ruas;

    • Ótima eficácia medida (de até 150 lm/W);

    • Design compacto e leve para facilidade de instalação;

    • A família EssentialForce obtém uma economia de energia de até 55% em relação a alternativas de iluminação convencionais, com potencial de economia adicional quando combinada com sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City);

    • Vida útil prolongada: 102.000 horas (@L70B50);

Technische Spezifikation
  • Referenznummeressentialforce
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit