Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) EssentialForce Plus

(BR) EssentialForce Plus

Google-Übersetzung,

Unverzichtbare Straßenbeleuchtung: Mit ihrem optimierten Design für den Einsatz auf öffentlichen Straßen und in Wohngebieten ist die Leuchte EssentialForce Plus die richtige Wahl für alle Gemeinden, da sie nicht nur eine leistungsstarke Beleuchtung bietet, sondern auch Funktionalität und Ästhetik vereint, ohne Kompromisse bei der Anfangsinvestition und Qualität einzugehen, und im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen große Energieeinsparungen bietet.

Spezifikation
  • • Design compacto e leve para facilidade de instalação;

    • Vida útil prolongada: > 102.000 horas (@L70B50) a 35 ºC;

    • Pronta para sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City);

    • Corpo em Aluminio Injetado;

    • Proteção de surto padrão: 10kV/12kA;

    • Driver dimerizável compatível com CISPR15;

    • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5;

    • Para aplicações de entrada lateral (33 a 60 mm), ajuste de tilt de +/- 5⁰;

    • Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência;

    • Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, com soquete NEMA 7 de pinos padrão;

Technische Spezifikation
  • Referenznummeressentialforce-plus
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit