Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Flowbase G2

(BR) Flowbase G2

Google-Übersetzung,

Ein Lichtdesign, das Sicherheit und gute Sicht gewährleistet, ist ein Schlüsselelement für den Erfolg jedes Tunnelprojekts. Die Philips FlowBase G2 vereint kompaktes Design, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit in einem Komplettpaket und bietet so die perfekte Beleuchtungslösung für jede Tunnelanwendung.

Spezifikation
  • • Elevada eficácia luminosa para poupança de energia;

    • Qualidade e fiabilidade robustas;

    • Óptica profissional para aplicações em túneis;

    • Fácil instalação, equipada com suportes de montagem que podem ser ajustados +/60 graus;

    • Saída de luz de até 32Klm;

    • Eficiência típica 140lm/W;

    • Interface de dimerização de 1-10V;

    • 55K horas (L70B50 @35°C) de vida útil, - 40°C < Ta< 55°C Temperatura operacional;

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflowbase-g2
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit