Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) FlowPad

(BR) FlowPad

Google-Übersetzung,

Tunnelbeleuchtung verbraucht viel Energie, daher ist eine groß angelegte Umrüstung auf energieeffiziente LED-Tunnelbeleuchtung für die Kostensenkungsbemühungen der Städte von wesentlicher Bedeutung. Das FlowPad wurde aktualisiert, um die Kosten zu minimieren und gleichzeitig Effizienz, Sicherheit und Funktionalität zu maximieren. Und das Beste: Das FlowPad bietet ein großes Lichtfenster mit professioneller Photometrie und sorgt so für eine sichere und komfortable Beleuchtung in Tunneln.

Spezifikation
  • • Seis tipos de housing de cobertura - cobrindo até 84Klm;

    • Comum 160lm/W, alta eficácia de lúmen para economia de energia;

    • Qualidade e confiabilidade robustas, vida útil de 50 Khrs @Ta55C ao ar livre;

    • Temperatura de operação até Ta55C ao ar livre;

    • Óptica profissional para diversas aplicações em túneis, com grande janela de vidro;

    • Interface de dimerização DALI e soquete NEMA opcional para compatibilidade do sistema;

    • Manutenção sem ferramentas para caixa de driver e SPD;

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflowpad
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit