Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

Google-Übersetzung,

Die GreenPerform WT238C erfüllt ihr Versprechen innovativer, hochwertiger Beleuchtung. Zuverlässig, effizient und langlebig – diese wasserdichte Röhrenleuchte eignet sich für vielfältige Anwendungsbereiche. Die Ausführung mit Polycarbonat-Gehäuse besticht durch ein modernes Industriedesign und ist ideal für ein breites Spektrum an Allgemeinbeleuchtungsanwendungen. Sie bietet optimalen Schutz vor Staub, Wasser und Stößen.

Spezifikation
  • • Economia de energia aprimorada: até 161 lm/W

    • Confiável: vida útil de 100.000 horas L70B50, classificação IP69K/IK10 (PC)

    • Ideal para diversas aplicações: aplicações industriais e estacionamentos ou aplicações à prova d'água de alta resistência

    • Instalação rápida: fiação interna que permite interligação (TW) com conector externo de encaixe e grampos em aço inox.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenperform-waterproof-tubular
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien