Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Greenperform Highbay Rectangular

(BR) Greenperform Highbay Rectangular

Google-Übersetzung,

Die rechteckige Leuchte GreenPerform zeichnet sich durch verschiedene Optiken aus, darunter auch die Korridorversion, die die Anzahl der installierten Punkte erheblich reduziert. Die GreenPerform Rectangular Highbay ist vollständig IoT (Internet of Things)-kompatibel, beispielsweise mit dem skalierbaren drahtlosen Interact-System.

Spezifikation
  • • Design de qualidade que garante desempenho estável ao longo da vida;

    • Excelente controle de ofuscamento com máximo espaçamento entre luminárias no facho corredor;

    • Opção com sensor incluso e proteção contra ingresso de água integral em todo conjunto;

    • Fluxo de até 25.000 lúmens e eficácia de até 156lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC >80;

    • Proteção contra ingresso de água IP66;

    • Longa vida útil de até 75.000 horas L70 @ 35C;

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGreenperform_Highbay_Rectangular
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit