Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) GreenPerform Waterproof

(BR) GreenPerform Waterproof

Google-Übersetzung,

Der GreenPerform WaterProof G3 verfügt über ein traditionelles hermetisches Design mit hoher Leistung und hervorragender Qualität und ist eine großartige Wahl in Sachen Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Qualität. Es bietet nicht nur eine hervorragende optische Leistung, sondern auch erhebliche Stromeinsparungen. Es ist für den Einsatz mit dem drahtlosen Steuerungssystem Interact vorbereitet und auch in der DALI-Version erhältlich, die datenbasierte Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Eine Plattform, die das Erscheinungsbild von der Basisleuchte bis zur fortschrittlichsten Version beibehält.

Spezifikation
  • • Distribuição uniforme com facho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz;

    • Arquitetura que permite conexão elétrica fácil e rápida através de conector push-in;

    • Plataforma completa com opção liga / desliga, dimerizável Dali ou com conexão sem fio Interact;

    • Fluxo de até 8.000 lúmens e eficácia de até 140lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Proteção contra ingresso de água IP65;

    • Longa vida útil de até 50.000 horas L70 @ 25C;

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGreenPerform_Waterproof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit